??
Селекция на CAD модел
K1084.064023231
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1084 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1084.064023231
BESTKIPP
Order No.
K1084.064023231
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
distance
77 mm
A1
distance
22.5 mm
A2
distance
22.5 mm
A3
Length
38.5 mm
A4
Length
38.5 mm
B
Width
48 mm
F1
F1 max. kN
0.900 kN
F2
F2 max. kN
0.675 kN
GEW
Approx. weight
0.2000 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219469
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions